Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Corner Mounted Desk
Max-Secure

Corner Mounted Desk

Google-Übersetzung,

Der wandmontierte Schreibtisch der Endura-Serie von Max Secure ist das perfekte Einrichtungsprodukt für Justizvollzugsanstalten, die eine sichere und dauerhafte Schreib- und Aufbewahrungsfläche für die Zimmer Ihrer Bewohner bieten möchten. Unsere Gefängnisschreibtische werden unter Berücksichtigung anspruchsvoller institutioneller Umgebungen entwickelt und hergestellt und sind daher branchenführend in Bezug auf Sicherheit, Haltbarkeit und Leistung. Dank dieses einzigartigen Designs eignen sich die Gefängnistische von Max Secure ideal für Gefängnisse, Gefängnisse, Jugendstrafanstalten und psychiatrische Einrichtungen. Unser Unternehmen erreicht diese Hochleistungsniveaus durch die Verwendung des fortschrittlichen proprietären Herculite-Polymers von Max Secure, einem großartigen und langlebigen Material, das alle nationalen und staatlichen Stoßbelastungstests, Brandschutzvorschriften und -vorschriften übertrifft. Ihre Bewohner werden es zu schätzen wissen, dass sie ihre Arbeit in der Privatsphäre ihres eigenen Zimmers erledigen können, und die Sicherheit Ihrer Einrichtung bleibt auf höchstem Niveau.

Das Forschungs- und Entwicklungsteam von Max Secure löst seit über 40 Jahren spezifische Probleme der Justizvollzugs- und institutionellen Möbelindustrie. Unser Unternehmen hat diese Erfahrung genutzt, um branchenführende institutionelle Möbelprodukte zu entwerfen, die sich durch erstklassige Funktionalität und klare Ästhetik auszeichnen. Jedes Möbelprodukt von Max Secure für die Verhaltensgesundheit ist tadellos für die Strapazen eines institutionellen Umfelds konstruiert.

Spezifikation
  • Model: EN 6000 – 16 (Corner Mounted Desk)

    All Endura series products are constructed from our proprietary structural polymer composite. This proven material has been formulated to be maintenance-free, impact resistant, and will not produce toxic fumes.

    • Unprecedented 10-year warranty
    • Maintenance-free one-piece construction
    • Designed to prevent injury to self or others
    • Meets all national and state fire codes
    • Herculite Polymer Composite will not produce toxic fumes
    • Pick-proof perimeter sealant forms an impenetrable barrier
    • No exposed fasteners
    • No space for concealment
    • Smooth finish prevents bed bug infestations
    • Can be wall-mounted/corner mounted
    • Factory-trained installers provide 10-year installation warranty
    • Made in USA
    • 10 KG / 22 Lbs.

    Available Colors:
    C101 Ash
    C117 Desert Sand
    C104 Russet
    C109 Forest
    C113 Steel Blue

Technische Spezifikation
  • Referenznummercorner-mounted-desk
  • ProduktfamilieInstitutional Products
  • ProduktgruppeResident Room Furniture
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolymer
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks
  • Klassifizierung12 55 23
  • Format2014TitelDetention Tables
  • OmniClassNummer23-21 35 23 15
  • OmniClassTitelDetention Furniture
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika