Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sonnenschirm ALBATROS 3 x 4 m; rechteckig; 10-Teiler mit Speichenverstärkung inkl. Schutzhülle und Betriebsanleitung.
Sonnenschirm ALBATROS 3 x 4 m; rechteckig; 10-Teiler mit Speichenverstärkung inkl. Schutzhülle und Betriebsanleitung.
Sonnenschirm ALBATROS 3 x 4 m; rechteckig; 10-Teiler mit Speichenverstärkung inkl. Schutzhülle und Betriebsanleitung.
Sonnenschirm ALBATROS 3 x 4 m; rechteckig; 10-Teiler mit Speichenverstärkung inkl. Schutzhülle und Betriebsanleitung.

    Sonnenschirm ALBATROS 3 x 4 m; rechteckig; 10-Teiler mit Speichenverstärkung inkl. Schutzhülle und Betriebsanleitung.

    3.6 von 5 Sternen3.6(9 Bewertungen)

    Großschirm ALBATROS - neue Sonnenschirm-Dimensionen

    Der Mittelmastschirm ALBATROS fängt da an, wo andere Großflächenschirme aufhören und eröffnet Ihnen bei der Beschattung und Überdachung von Freiflächen neue Dimensionen.
    Mit einem einzigen ALBATROS Großschirm können Sie eine Fläche von bis zu 78m² überspannen - und das auf äußerst stilvolle Weise, denn ALBATROS bietet neben seinem XXL-Format ein klares Design, dessen Eleganz mit jedem architektonischen Umfeld hervorragend harmoniert.
    Dass das Topmodell unserer Sonnenschirm-Kollektion für den Gastronomie-, Hotellerie-, Event- und Gewerbebereich in Sachen Bedienkomfort, Stabilität und Windsicherheit höchsten Ansprüchen genügt, versteht sich von selbst.


    Die Pluspunkte auf einen Blick

    • Einfache Bedienug durch Kegelradgetriebe am Sonnenschirm
    • Extrem stabile Verarbeitung, Ausführung als Aluminiumschirm
    • Optimale Raumausnutzung, bis 78 m² Schirmfläche
    • Bespannung mit selbstspannendem Teleskop-Federsystem
    • Bespannung schnell und einfach austauschbar

    Spezifikation
    • Für die aktuelleste Spezifikation laden Sie bitte unseren aktuellen Katalog unter:

      https://www.may-online.com/de/download

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAG3040_ALBATROS
    • ProduktfamilieProfi-Sonnenschirme
    • ProduktgruppeType ALBATROS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-28
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)3000
    • Tiefe (mm)4000
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAcrylat
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • UNSPSCNameCanopy
    • UNSPSCCode30151902
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_33_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGarden umbrellas
    • Klassifizierung10 73 13
    • Format2014TitelAwnings
    • OmniClassNummer23-19 29 13 25
    • OmniClassTitelGarden Umbrellas
    • CSIUniFormatIICodeF1010
    • CSIUniFormatIITitleSpecial Structures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Südamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit