Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Großschirm 5,0 x 5,0m; quadratisch, Typ SCHATTELLO
Großschirm 5,0 x 5,0m; quadratisch, Typ SCHATTELLO
Großschirm 5,0 x 5,0m; quadratisch, Typ SCHATTELLO
Großschirm 5,0 x 5,0m; quadratisch, Typ SCHATTELLO
Großschirm 5,0 x 5,0m; quadratisch, Typ SCHATTELLO
Großschirm 5,0 x 5,0m; quadratisch, Typ SCHATTELLO
Großschirm 5,0 x 5,0m; quadratisch, Typ SCHATTELLO
Großschirm 5,0 x 5,0m; quadratisch, Typ SCHATTELLO
Großschirm 5,0 x 5,0m; quadratisch, Typ SCHATTELLO
Großschirm 5,0 x 5,0m; quadratisch, Typ SCHATTELLO

    Großschirm 5,0 x 5,0m; quadratisch, Typ SCHATTELLO

    3.8 von 5 Sternen3.8(9 Bewertungen)

    Großschirm SCHATTELLO - großflächiger Sonnenschirm für hohe Ansprüche

    SCHATTELLO ist der perfekte Großschirm für Gastronomie und sonstige gewerbliche Einsätze. Ob großflächiger Sonnenschutz im Straßencafé, stilvolle Beschattung von Außenbewirtungen, elegante Überdachung von öffentlichen Bereichen bei Messen oder Events, als Rundschirm, Rechteckschirm, Quadratschirm oder Dreieckschirm - SCHATTELLO ist der passende Sonnenschirm für hohe professionelle Ansprüche.
    Der Erfolg von SCHATTELLO ist kein Zufall, denn auch bei der Produktion des Klassikers unter den Gastronomie-Schirmen sind echte Profis am Werk. Das Ergebnis: Qualität Marke MAY.

    Hier finden Sie weitere exklusive Gastroschirme für Ihr Restaurant oder Café.

    Die Pluspunkte auf einen Blick

    •  Mittelmastschirm mit Allwetter-Schutz-Funktion
    •  Rundschirm bis 38 m², Quadratschirm bis 25 m² Fläche
    •  Hohe Windsicherheit
    •  Robustes Schirmgestänge (Aluminiumschirme)
    •  Hochwertiges innenliegendes Kegelradgetriebe
    •  Bespannung mit selbstspannendem Teleskop-Federsystem
    •  Bespannung schnell und einfach austauschbar
    •  Gestell aus hochwertigen legierten stranggepressten Alu-Profilen
    •  Sämtliche Teile pflege- und wartungsfrei
    •  Extrem stabil und langlebig

    Hochwertiger Gewerbeschirm von May

    Spezifikation
    • Schirmast: D=76mm x 2,5mm

      Für die aktuelleste Spezifikation laden Sie bitte unseren aktuellen Katalog unter:

      https://www.may-online.com/de/download

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSG5050_SCHATTELLO
    • ProduktfamilieProfi-Sonnenschirme
    • ProduktgruppeTyp SCHATTELLO
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-08
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)5000
    • Tiefe (mm)5000
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAcrylat
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameCanopy
    • UNSPSCCode30151902
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_33_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGarden umbrellas
    • Klassifizierung10 73 13
    • Format2014TitelAwnings
    • OmniClassNummer23-19 29 13 25
    • OmniClassTitelGarden Umbrellas
    • CSIUniFormatIICodeF1010
    • CSIUniFormatIITitleSpecial Structures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Südamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit