Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eco Cute "unimo W/W" – Water to Water Heat Pump
Mayekawa

Eco Cute "unimo W/W" – Water to Water Heat Pump

Google-Übersetzung,
Mayekawa hat eine standardisierte Wasser-Wasser-Wärmepumpe mit einer Heizleistung von mehr als 100 kW entwickelt, die größte der Welt. Die Wärmepumpe liefert gleichzeitig warmes und kaltes Wasser mit einem kombinierten COP von 8,0.
Spezifikation
  • Hot water and cold water supplied simultaneously: +65 or +90 deg C hot water, -9 to +32 deg C cold water Heating Capacity: 100 kW Coefficient of Performance (COP): 8.0 (adding the heating and cooling COP) Weight (kg): 1,130 (net) / 1,143 (operating) Dimensions (mm): W1,140 x L1,293 x H1,919
Technische Spezifikation
  • Referenznummerecocutewwhp
  • ProduktfamilieHeater
  • ProduktgruppeHeater Pump
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-04-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1919
  • Breite (mm)1140
  • Tiefe (mm)1293
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (kg)1.13
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
  • UNSPSCNameHeat pumps
  • UNSPSCCode40101806
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_37_98
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater to water heat pumps
  • Klassifizierung23 82 41
  • Format2014TitelWater-to-Water Heat Pumps
  • OmniClassNummer23-33 17 00
  • OmniClassTitelHeat Pumps

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit