Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Deckenleuchte Dallas
Deckenleuchte Dallas

    Deckenleuchte Dallas

    Metallbeschläge in 4 Farbtönen: Mattes Schwarz, Schwarz, Chrom, Gold. Lampenschirme: Geblasenes Glas. Farbtöne: Rauch, Bernstein, Cognac, Mattes Weiß und Schwarz. Design mit Nachahmung der Molekularstruktur. Durch Seile einstellbare Höhe der Pendelleuchten. Leuchtmittel mit einer Fassung G9.
    Spezifikation
    • Title Ceiling lamp Dallas
      Lamps 12ХG9
      Lamp power, W 28
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 200
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 600
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD545CL-12B


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCeiling-lamp-Dallas-
    • ProduktfamilieDecorative
    • ProduktgruppeDallas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)200
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLampe
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13
    • Format2014TitelLamps
    • OmniClassNummer23-35 45 15
    • OmniClassTitelLamps

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit