Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Deckenleuchte Focus S
Deckenleuchte Focus S
Deckenleuchte Focus S

    Deckenleuchte Focus S

    Metallrahmen. Schwenkvorrichtung. Befestigungen zur Auswahl: Einbau- und Aufsatzbefestigungen (für einen oder zwei Lampenschirme). Große Auswahl an Farbtönen. Lichtquelle: Ein Leuchtmittel mit einer Fassung GU10.
    Spezifikation
    • ArtikelC050CL-U-1MG
      TitelDeckenleuchte FOCUS S GU10 1x10W
      Material der BeschlägeAluminium
      LichtquelleGU10
      Anzahl der Leuchtmittel1 Stk
      Leistung10 W
      SpannungAC 220-240
      IP-SchutzIP 20
      Höhe128 mm
      Durchmesser52 mm
      Garantie5 Jahre
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCeiling-luminaire-Focus---S
    • ProduktfamilieArchitectural
    • ProduktgruppeFocus S
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)128
    • Breite (mm)52
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.16
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLampe
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13
    • Format2014TitelLamps
    • OmniClassNummer23-35 45 15
    • OmniClassTitelLamps