Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pendelleuchte Nostalgia

Pendelleuchte Nostalgia

Metallbeschläge in mattem Gold. Kugelförmige Lampenschirme aus geblasenem Milchglas. Trendige Asymmetrie im Design. Lichtquelle: Leuchtmittel mit einer Fassung Е14.

Spezifikation
  • Leistung 40 W

    Spannung AC 220-240 V

    Durchmesser 1000 mm

    Höhe 475 mm

    IP-Schutz IP 20

    Artikelnummer MOD048PL-06G

    Garantie 2 Jahre

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNostalgia-pendant-lamp
  • ProduktfamilieDecorative
  • ProduktgruppeNostalgia
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)475
  • Breite (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)4.34
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationLampe
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
  • Klassifizierung12 43 13
  • Format2014TitelLamps
  • OmniClassNummer23-35 45 15
  • OmniClassTitelLamps