Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pendelleuchte Bowi
Pendelleuchte Bowi
Pendelleuchte Bowi
Pendelleuchte Bowi

    Pendelleuchte Bowi

    Metallbeschläge in Gold. Lampenschirme aus transparentem Glas. Rahmen aus übereinander angeordneten Metallrähmchen. 2-in-1-Befestigung: Montage mit oder ohne Kette.
    Spezifikation
    • Title Pendant lamp Bowi
      Lamps 6ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 355
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 656
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article H009PL-06G


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPendant-lamp-Bowi
    • ProduktfamilieDecorative
    • ProduktgruppeBowi
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)355
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)4.64
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13
    • Format2014TitelLamps
    • OmniClassNummer23-35 45 15
    • OmniClassTitelLamps