Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pendelleuchte Ros
Pendelleuchte Ros
Pendelleuchte Ros
Pendelleuchte Ros
Pendelleuchte Ros
Pendelleuchte Ros

    Pendelleuchte Ros

    Beschläge - Metall, Lampenschirme - Glas. Farbkombination der Beschläge und Lampenschirme: Schwarz + transparent, Schwarz + Bernstein, Messing + transparent. Dekorelemente - geblasene Glasperlen. Die einstellbare Kabelhöhe. Lichtquelle - Leuchtmittel mit GU10-Fassung.
    Spezifikation
    • Title Pendant lamp Ros
      Lamps 1XGU10
      Lamp power, W 28
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm 140
      Lighting fixture height , mm 3625
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm -
      Lighting fixture depth, mm -
      Lighting fixture diameter, mm 160
      Diameter of the ceiling cup, mm 60
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPendant-lamp-Ros
    • ProduktfamilieDecorative
    • ProduktgruppeRos
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3625
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13
    • Format2014TitelLamps
    • OmniClassNummer23-35 45 15
    • OmniClassTitelLamps