Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pendelleuchte Skyline
Pendelleuchte Skyline
Pendelleuchte Skyline
Pendelleuchte Skyline

    Pendelleuchte Skyline

    Material der Beschläge - Metall, Farbton - Schwarz. Zwei Farbtöne für dekorative Elemente: Schwarz + Messing, Schwarz + Weiß. Asymmetrische Komposition schafft einen Effekt des maritimen Sonnenuntergangs im Design. Pendelleuchten mit einstellbarer Höhe. Die Wandleuchte kann sowohl vertikal als auch horizontal verwendet werden. LED-Lichtquelle, Farbtemperatur - 4000К.
    Spezifikation
    • Title Pendant lamp Skyline
      Lamps -
      Lamp power, W 26
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 800
      Color temperature, k 4000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm 100
      Lighting fixture height , mm 2040
      Height of the ceiling cup, mm 40
      Lighting fixture width, mm 18
      Lighting fixture depth, mm 1100
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPendant-lamp-Skyline
    • ProduktfamilieDecorative
    • ProduktgruppeSkyline
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2040
    • Breite (mm)18
    • Tiefe (mm)1100
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13
    • Format2014TitelLamps
    • OmniClassNummer23-35 45 15
    • OmniClassTitelLamps