Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Einbauleuchte Focus
Einbauleuchte Focus
Einbauleuchte Focus
Einbauleuchte Focus
Einbauleuchte Focus
Einbauleuchte Focus

    Einbauleuchte Focus

    Metallrahmen. Lichtstreuwinkel 50°. Einige Modelle sind dimmbar. Die im Rahmen versenkte LED-Lichquelle.
    Spezifikation
    • ArtikelC053CL-L12W4K-W-B
      TitelDeckenleuchte FOCUS LED 4000K 1x12W 50°
      Material der BeschlägeAluminium
      Farbtemperatur4000 K
      Lichtstrom1020 lm
      Leistung12 W
      SpannungAC 220-240
      IP-SchutzIP 20
      Farbwiedergabeindex90
      Streuwinkel50°
      Höhe158 mm
      Durchmesser52 mm
      Garantie5 Jahre
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRecessed-luminaire-Focus--
    • ProduktfamilieArchitectural
    • ProduktgruppeFocus
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)158
    • Breite (mm)52
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLampe
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13
    • Format2014TitelLamps
    • OmniClassNummer23-35 45 15
    • OmniClassTitelLamps