Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Deckenleuchte Bergamo
Deckenleuchte Bergamo
Deckenleuchte Bergamo

    Deckenleuchte Bergamo

    Metallbeschläge. Zwei Farbtöne: Weiß mit Chrom. Lampenschirm aus Textil und Leinen, auf PVC aufgetragen. Farbtöne: Beige, Grau, Weiß. Leuchtmittel mit einer Fassung Е27.
    Spezifikation
    • Title Ceiling lamp Bergamo
      Lamps 3ХE27
      Lamp power, W 60
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 180
      Lighting fixture diameter, mm 520
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD613CL-03W


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCeiling-lamp-Bergamo
    • ProduktfamilieDecorative
    • ProduktgruppeBergamo
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)180
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.82
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLampe
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13
    • Format2014TitelLamps
    • OmniClassNummer23-35 45 15
    • OmniClassTitelLamps
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit