Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3300 Series Cluster Box Units Mailboxes

3300 Series Cluster Box Units Mailboxes

Google-Übersetzung,

Die aus strapazierfähigem Aluminium und Edelstahl gefertigten Cluster Box Units (CBUs) der Serie 3300 von Salsbury sind von der Vorderseite durch zwei (2) leicht zu öffnende Master-Türpaneele zugänglich. Die langlebigen und korrosionsbeständigen Einheiten verfügen über eine Pulverbeschichtung, die in sechs (6) modernen Farben erhältlich ist. Jede CBU enthält ein oder mehrere vollständig integrierte Paketschließfächer und einen passenden Sockel. Jede vornummerierte Aluminiumtür enthält ein hochbelastbares Zylinderschloss mit fünf (5) Stiften, einem Staub-/Regenschutz und drei (3) Schlüsseln. Ein zusätzliches Fach in jeder CBU ist mit „Outgoing Mail“ (Ausgangspost) gekennzeichnet und enthält eine Wetterschutzklappe und einen 11-3/4 Zoll B x 3/4 Zoll H Briefschlitz. Eine attraktive Option für neue und bestehende CBU-Installationen sind die USPS-zugelassenen dekorativen Regency® CBUs der Serie 3300R von Salsbury.

Spezifikation
  • Salsbury Industries is officially licensed and authorized by the U.S. Postal Service to manufacture Cluster Box Units (CBU's)
    Manufactured by Salsbury Industries to U.S.P.S. "F" Specifications
    License # 1CDSEQ-08-B-0026
    Ideal for commercial and residential developments
    Include matching pedestal
    Constructed of heavy duty aluminum and stainless steel hardware
    Feature a durable powder coated finish available in sandstone, bronze, green, black, white and gray (for replacement units only)
    Accessed from the front through 2 easy opening master door panels
    Available in "A" size doors (12-3/4" W x 3-1/8" H) and larger "B" size doors (12-3/4" W x 4-7/8" H)
    Doors include a heavy duty 5 pin cylinder cam lock with a dust/rain shield and 3 keys
    One compartment is labeled "Outgoing Mail" and includes a weather protection flap and an 11-3/4" W x 3/4" H mail slot
    Include a carrier access door for U.S.P.S. installed master lock
    Include 1 or 2 fully integrated parcel locker(s): Small (12 3/4" W x 10 1/4" H) and Large (12 3/4" W x 13 3/4" H)
    Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

Technische Spezifikation
  • Referenznummer3300_Series_Cluster_Box_Units_Mailboxes
  • ProduktfamilieCommercial Mailboxes for USPS Delivery
  • ProduktgruppeStandard CBU's
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-08-08
  • Editionsnummer2
  • Höhe (Inches)62.75
  • Breite (Inches)30.5
  • Tiefe (Inches)18
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Briefkästen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMail equipment
  • Klassifizierung10 55 23
  • Format2014TitelMail Boxes
  • OmniClassNummer23-19 15 11
  • OmniClassTitelMail Boxes
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit