Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Drinking water tank internal waterproofing - MasterSeal 531
Archiviert

Drinking water tank internal waterproofing - MasterSeal 531

MBCC Group is now Sika!

Please find all the MBCC Group, Master Builders Solutions, Watson Bowman Acme and Thermotek BIM objects at:

www.bimobject.com/Sika

MasterSeal 531 - Waterproof, single component cementitious mortar, suitable for potable water contact. For more information, please contact your local Master Builders Solutions representative.
Spezifikation
  • Application of 2 coats with total thickness of 2 mm of cementitious waterproof coating (one component to be mixed with defined amount of water) MasterSeal 531 from Master Builders Solutions <country> (or analogous). Physical properties of the product:Water vapour permeability (EN ISO 7783-1,2): Sd < 5 m (2mm thickness)Capillary water absorption (EN 1062-3): w < 0,05 kg/m2 h0.5Water pressure resistance (positive EN 12390-8) ≥ 1,5 barWater pressure resistance (negative UNI 8298-8) ≥ 1,0 barAdhesion to concrete (EN 1542): ≥ 1,0 N/mm2Adhesion to concrete after freeze-thaw cycling (EN 13687-1): ≥ 1,0 N/mm

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMasterSeal_531
  • ProduktfamilieMasterSeal® - Master Builders Solutions
  • ProduktgruppeCementitious Waterproofing Coatings
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-03-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolymer-modified cementitious
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationMaterial
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_32_80_03
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungApplied waterproofing and tanking systems
  • Klassifizierung07 16 13
  • Format2014TitelPolymer Modified Cement Waterproofing
  • OmniClassNummer23-13 25 17 19
  • OmniClassTitelCementitious and Reactive Waterproofing
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit