Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Empfangstheken Linea
Empfangstheken Linea
Empfangstheken Linea
    MDD
    Archiviert

    Empfangstheken Linea

    Minimalismus, der von einem Glasblitz unterstützt wird - die Empfangstheke Linea beweist, dass weniger mehr ist. Die schlichte Form ist mit Aluminiumelementen geschmückt und die Beleuchtung des unteren Teils betont die Glasfront. Linea hat einen modernen Charakter, aber dank dem universellen Design wird sie ein interessanter Akzent auch in klassischen Innenräumen sein. Durch die modulare Konstruktion kann man eigene Konfigurationen bilden, sodass Linea je nach Funktion und Größe des Raums als gerade Empfangstheke oder Eckempfangstheke fungiert. An Orten, wo der Kontakt mit dem Kunden länger ist, funktioniert gut insbesondere das System mit dem unteren Element, das mit Berücksichtigung der Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen entworfen wurde. Die überhängende Platte erhöht die Funktionalität. Dank dem höheren Modul kann man stehend arbeiten. Die Organisation der Dokumente wird durch einen geräumigen Jalousieschrank oder kleine Schränke auf der Platte erleichtert.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlinea_corner
    • ProduktfamilieRECEPCION DESKS
    • ProduktgruppeLinea
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1105
    • Breite (mm)822
    • Tiefe (mm)822
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialSpanplatte
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)78.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodeCo_20_15_58
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOffice complexes
    • Klassifizierung12 51 23
    • Format2014TitelOffice Tables
    • OmniClassNummer23-21 13 00
    • OmniClassTitelRetail and Office Equipment and Furnishings
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit