Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F0650 - Desk, Executive, Wood
SEPS2BIM

F0650 - Desk, Executive, Wood

4.7 von 5 Sternen4.7(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Doppelsäulen-Chefschreibtisch, 30" hoch x 72" breit x 36" tief mit Bleistiftschublade in der Mitte, drei (3) Kastenschubladen und Bezugsschiene im rechten Sockel; eine (1) Kastenschublade, eine (1) Aktenschublade und Referenzschiene im linken Sockel, Schlösser für jeden Abschnitt (Sockel) des Schreibtischs und Metallaufhängungsbeschläge für die Aktenschublade.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerF0650
  • ProduktfamilieDesk
  • ProduktgruppeExecutive
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)760
  • Breite (mm)1830
  • Tiefe (mm)910
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit