Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Soho Büro Telefonzelle
Soho Büro Telefonzelle
Soho Büro Telefonzelle
Soho Büro Telefonzelle
Soho Büro Telefonzelle
Soho Büro Telefonzelle

    Soho Büro Telefonzelle

    Die Soho-Telefonzelle bietet unübertroffene akustische Privatsphäre, Komfort und Stil – und ist damit die erste Wahl für konzentriertes Arbeiten in Großraumbüros

    Mit über 1.000 RAL-Farben und hochwertigen Materialien aus Europa kann die Soho individuell an Ihre Marke angepasst werden und gleichzeitig die Ästhetik Ihres Büros aufwerten. Im Inneren ist jedes Detail auf optimale Leistung ausgelegt: eine rückenschonende Tischhöhe, integrierte Stromanschlüsse, kabelloses Laden, neutrale LED-Beleuchtung und eine extrem leise Belüftung sorgen dafür, dass Sie den ganzen Tag über komfortabel, vernetzt und konzentriert arbeiten können. 

    Von ihrem hochwertigen Akustikglas bis hin zu ihren nachhaltigen, natürlichen Oberflächen kombiniert die Soho zeitloses Design, langlebige Handwerkskunst und unübertroffene Anpassungsmöglichkeiten und schafft so eine Arbeitsplatzlösung, die das Wohlbefinden steigert. 

    Hergestellt in Europa · TÜV-SÜD-zertifiziert · Farbanpassung

    Spezifikation
    • Size:
      Exterior H: 2250mm W: 1040mm D: 1020mm
      Interior H: 2040mm W: 926mm D: 938mm

      Soundproofing:
      Class B According to ISO 23351-1

      Lighting:
      Integrated neutral-tone LED system (4000k LED system)

      Power consumption:
      Standby mode: 1W, Standard use: 17W

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSoho-office-phone-booth
    • ProduktfamilieOffice Phone Booths
    • ProduktgruppeThe Soho Office Phone Booth
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2250
    • Breite (mm)1040
    • Tiefe (mm)1020
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Sekundär MaterialLaminat
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inBulgarien
    • Nettogewicht (kg)250
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürobox

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit