Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Empty rolley 7 drawers s8

Empty rolley 7 drawers s8

Google-Übersetzung,
7 Schubladen 5 flache Schubladen (Maße 575 x 370 x 60 mm) 2 tiefe Schubladen (Maße 575 x 370 x 137 mm) Schubladen-Entriegelungssystem im Griff integriert, um ein Umkippen zu verhindern Vollständig einziehbare Schubladen Hochwertige Pulverbeschichtung Front mittig Sicherheitsschloss Klappschlüssel Dosenhalter Gummioberseite Gummilaufrollen (ø 125mm-50mm) 2x Lenkrollen mit Feststeller und 2x feststehend Gesamtgewicht: 67kg Statische Tragkraft: 400kg Schubladentragkraft: 40kg RAL Schwarz: 9004
Technische Spezifikation
  • Referenznummer4730167
  • Produktfamilieförvaringssystem
  • ProduktgruppeS8
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-05-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1012
  • Breite (mm)775
  • Tiefe (mm)460
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inNiederlande
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit