Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Empty trolley s14 18 drawers black

Empty trolley s14 18 drawers black

Google-Übersetzung,
18 Schubladen 16 flache Schubladen 2 tiefe Schubladen Schubladenblockiersystem, als Kippschutz Schubladenentriegelung, keine Mechanik im Griff Schubladen voll versenkbar 100% Pulverbeschichtung Front zentrales Sicherheitsschloss Klappschlüssel Holzdeckblatt 2x Dosenhalter Papierrollenhalter Rückholautomatik Kugel Lagerauszüge 4x extra große Räder ø155mm, davon 2x Lenkrolle mit Roll- und Drehbremse Gesamtgewicht 160kg Statische Tragkraft 600kg Schubladenkapazität 40kg Abmessungen: L1363 x B641 x H1211 mm RAL Schwarz: 9004
Technische Spezifikation
  • Referenznummer47307118
  • Produktfamilieförvaringssystem
  • ProduktgruppeS13
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-05-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1211
  • Breite (mm)1363
  • Tiefe (mm)641
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inNiederlande
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit