Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Empty trolley s13, 13 drawers black

Empty trolley s13, 13 drawers black

Google-Übersetzung,
13 Schubladen 9 flache Schubladen 2 tiefe Schubladen 2 kleine Schubladen Holz Topblade Dokumentenhalter Schubladenblockiersystem, als Kippschutz Vollständig einziehbare Schubladen 100% einziehbare Schubladen Pulverbeschichtung Front Zentralverriegelung Dosenhalter Papierhalter Mülleimer 4x extra große Räder ø125mm, davon 2x Rollen mit Roll- und Drehbremse Gesamtgewicht 155kg Statische Tragkraft: 400kg Schubladenkapazität: 40kg Maße: L1185 x B730 x H951 mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummer47308113
  • Produktfamilieförvaringssystem
  • ProduktgruppeS13
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-05-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)951
  • Breite (mm)1185
  • Tiefe (mm)730
Verwandt
  • Entwickelt inNiederlande
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit