Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Empty trolley s10 8 drawers gray (RAL7040)

Empty trolley s10 8 drawers gray (RAL7040)

Google-Übersetzung,
8 Schubladen 7 flache Schubladen (Maße 575 x 370 x 60 mm) 1 tiefe Schublade (Maße 575 x 370 x 137 mm) Schubladenblockiersystem gegen vollständiges Umkippen 100 % einziehbare Schubladen automatischer Rücklauf Kugellagerauszüge hochwertige Pulverbeschichtung vorne mittig Sicherheitsschloss Klappschlüssel 2 integrierte Dosenhalter integrierter Papierhandtuchhalter integrierter Mülleimer ABS Oberdeck Gummirollen (ø 125mm-50mm) 2x Lenkrollen mit Bremse und 2x feststehend Gesamtgewicht: 91kg Statische Tragkraft: 400kg Schubladenkapazität: 40kg RAL-Grau: 7040
Technische Spezifikation
  • Referenznummer4730948
  • Produktfamilieförvaringssystem
  • ProduktgruppeS10
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-05-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1050
  • Breite (mm)887
  • Tiefe (mm)575
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inNiederlande
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit