Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SONIC MSS 34" 9 drawers & closet with stainless steel top blade

SONIC MSS 34" 9 drawers & closet with stainless steel top blade

Google-Übersetzung,
Schaffen Sie den ultimativen Arbeitsplatz mit den modularen Aufbewahrungssystemen von MSS. Halten Sie Ihren Arbeitsplatz organisiert, um Ihren Arbeitsfluss und Ihre Produktivität zu maximieren! Obermesser aus Edelstahl Selbsttragende Konstruktion, Wände werden nicht mehr benötigt! Modular anpassbar an persönliche Wünsche Kompatibel mit SFS (Sonic Foam System) RAL Schwarz: 9004 RAL Grau: 9006
Technische Spezifikation
  • Referenznummer4731705
  • Produktfamilieförvaringssystem
  • ProduktgruppeMSS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-05-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)962
  • Breite (mm)1690
  • Tiefe (mm)500
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inNiederlande
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit