Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MWS work station 327cm right

MWS work station 327cm right

Google-Übersetzung,
6 verstellbare Einlegeböden 1 fester Einlegeboden Hochbelastbare kugelgelagerte Schienen Perforierte Stahlplatte zur Aufbewahrung von Werkzeugen Arbeitsfläche aus Edelstahl 100 % einziehbare Schubladen Vordere zentralisierte Schlösser Schrank mit Gasfedern 2 x USB, 2 x LAN, 2 x Luftanschlüsse Kompatibel mit SFS (Sonic Foam System) 4 Elektrische Anschlüsse 220-230V mit Netzschalter 22 Schubladen mit 40Kg. Belastbarkeit Selbsttragende Konstruktion, Wände werden nicht mehr benötigt!
Technische Spezifikation
  • Referenznummer4732355
  • Produktfamilieförvaringssystem
  • ProduktgruppeMWS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-05-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2100
  • Breite (mm)3268
  • Tiefe (mm)720
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inNiederlande
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit