Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SWS 32" trolley 2 drawers black

SWS 32" trolley 2 drawers black

Google-Übersetzung,
2 Schubladen: 1 Schublade 270 mm hoch 1 Schublade 380 mm hoch Vollständig versenkbare Schubladen< 100 % Pulverbeschichtung Frontzentralverriegelung Klappschlüssel Antistatische Gummiabdeckung 4x extra große Räder ø125mm, davon 2x Lenkrolle mit Roll- und Drehbremse Gesamtgewicht 64KG Statische Belastbarkeit: 400KG Schubladenkapazität: 40KG RAL-Schwarz: 9004
Technische Spezifikation
  • Referenznummer47457
  • Produktfamilieförvaringssystem
  • ProduktgruppeSWS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-05-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1025
  • Breite (mm)830
  • Tiefe (mm)500
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inNiederlande
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit