Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Saniflow 2005 manual steel 220V
Saniflow 2005 manual steel 220V

    Saniflow 2005 manual steel 220V

    Google-Übersetzung,
    Teilenummern: E05 & E05B Saniflow® Händetrockner mit Druckknopfbedienung und Stahlabdeckung sind die weltweit am weitesten verbreiteten Händetrockner mit rotierender Düse, unabhängig vom Einbauort. Diese Maschinen zeichnen sich außerdem durch eine einfache Wartung, einen niedrigen Geräuschpegel und ein hohes Maß an Benutzersicherheit aus. Zusammen mit einem präzisen Design der Komponenten verfügen SANIFLOW-Trockner über den stärksten Luftstrom der Welt, der in Kombination mit einer angenehmen Trocknungstemperatur die Trocknungszeiten auf ein Minimum reduziert. Erhältlich in 1,5 mm. Die dicke Stahlabdeckung in Weiß oder Schwarz ist ideal für stark frequentierte Badezimmer. Somit handelt es sich um bewährte Modelle mit langer Haltbarkeit und absoluter Zuverlässigkeit, mit Anti-Vandalismus-Eigenschaften und entworfen, um unter anderem in Flughäfen, großen Hotels, Sportzentren, großen Erholungsgebieten und großen offiziellen Organisationen installiert zu werden.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerE05x_220V
    • ProduktfamilieHigh traffic-High durability-Low noise
    • ProduktgruppeSaniflow®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-09-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)245
    • Breite (mm)276
    • Tiefe (mm)214
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)4.65
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Hand- und Haartrockner

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien