Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mediflow intelligent steel 220V
Mediflow intelligent steel 220V

    Mediflow intelligent steel 220V

    Google-Übersetzung,
    Teilenummern: M02A & M02AB. Mediflow® automatisch betriebene Händetrockner Stahlmodelle zeichnen sich durch ihre Leistungsstärke und Robustheit aus. Kompakte Lösungen eignen sich besser für jede Art von Waschraumumgebung. Mediflow® Logic Dry line: Enthält Technologie zur automatischen Regulierung der Temperatur der Abluft auf 4 mögliche Niveaus, abhängig von der Raumtemperatur. Dank dieses Geräts genießen diese Trockner eine längere Lebensdauer und erhöhen gleichzeitig die Effektivität des Händetrocknungsprozesses. Ebenfalls relevant sind die Einsparungen beim Stromverbrauch dieser Trockner, die dieses sehr wichtige ökologische Merkmal beinhalten. Mediflow® Logic Dry Trockner werden nach den höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards hergestellt: Sie umfassen einen thermischen Sicherheitsbegrenzer, ein automatisches Trennsystem, Sicherheitsschrauben und einen speziellen Schlüsselöffner. Außerdem bietet Mediclinics die Möglichkeit, Artikel in die gesamte Mediflow®-Produktlinie zu integrieren, wie z. B. das Unterputz-Montagekit, verzinkte Metallschränke für die Installation des Händetrockners, wodurch die Einhaltung des ADA/UNE-Standards zur Beseitigung architektonischer Barrieren in Waschräumen ermöglicht wird. Zusammenfassend sind Mediflow®-Lösungen bewährte langlebige und absolut zuverlässige Modelle. Vielseitige Händetrockner mit Anti-Vandalismus-Eigenschaften, die für die Installation in Bereichen mit hohem Personenverkehr ausgelegt sind, wie unter anderem: Flughäfen, große Hotels, Sportzentren, große Erholungsgebiete und offizielle Organisationen.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerM02Ax_220V
    • ProduktfamilieHigh traffic-High durability-Low noise
    • ProduktgruppeMediflow® Intelligent
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-09-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)325
    • Breite (mm)275
    • Tiefe (mm)164
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)4.25
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Hand- und Haartrockner

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien