Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mediflow basic steel 220V
Mediflow basic steel 220V

    Mediflow basic steel 220V

    Google-Übersetzung,
    Teilenummern: M03A & M03AB Mediflow® Edelstahl-Händetrocknermodelle zeichnen sich durch ihre Leistung und Robustheit aus. Automatisch betriebene Kompaktlösungen, die dank ihrer zwei Produktoptionen besser für jede Art von Waschraumumgebung geeignet sind. Mediflow® Basic line werden nach höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards hergestellt. Es umfasst einen thermischen Sicherheitsbegrenzer, ein automatisches Trennsystem, Sicherheitsschrauben und einen speziellen Schlüsselöffner. Die Abdeckung dieser Händetrockner besteht aus 1,5 mm dickem Stahl und ist in weißer Epoxidbeschichtung erhältlich.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerM03Ax_220V
    • ProduktfamilieHigh traffic-High durability-Low noise
    • ProduktgruppeMediflow® Basic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-09-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)325
    • Breite (mm)275
    • Tiefe (mm)164
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)4.25
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Hand- und Haartrockner

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien