Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stainless steel waste receptacle with self-closing lid
Stainless steel waste receptacle with self-closing lid
Stainless steel waste receptacle with self-closing lid
Stainless steel waste receptacle with self-closing lid

    Stainless steel waste receptacle with self-closing lid

    4.2 von 5 Sternen4.2(11 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Teilenummern: PP0065C, PP0065CS, PP0080C & PP0080CS Die Abfallbehälter von Mediclinics mit federbelasteten Deckelmodellen sind für stark frequentierte Waschräume konzipiert, die einem großen Zustrom von Menschen ausgesetzt sind, und sie werden aus Edelstahl AISI 304 in zwei verschiedenen Fassungsvermögen hergestellt: 65 und 80 Würfe. Sie sind eine perfekte Lösung für Turnhallen, Sportzentren, Krankenhäuser, Gesundheitszentren und ähnliche Anlagen. Die Lösungen dieser Kategorie sind in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich: glänzend und satiniert. Äußerst widerstandsfähige Lösungen für hohes Verkehrsaufkommen mit Anti-Vandalismus-Eigenschaften; der korpus ist aus einem stück gefertigt und kann sowohl freistehend als auch an der wand montiert werden. Diese Abfallbehälter haben einen manuell zu betätigenden selbstschließenden Deckel. Der Mechanismus zum Öffnen des Deckels besteht aus einer Feder für die automatische Rückstellung und zwei Gummidämpfern, um die Auswirkungen des Aufpralls beim Schließen des Deckels zu minimieren. Sie haben ein Haltesystem auf der Innenseite, um den Plastikabfallbeutel zu sichern, und vier schwarze thermoplastische Füße, um den Boden des Abfalleimers frei von Feuchtigkeit zu halten.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPP0060x_80x
    • ProduktfamilieWaste Receptacle
    • ProduktgruppeWaste Receptacle
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-09-23
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)354
    • Tiefe (mm)304
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien