Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BTM03 - 3 Module cabinet for behind the mirror: water + soap + paper towel dispenser
BTM03 - 3 Module cabinet for behind the mirror: water + soap + paper towel dispenser
BTM03 - 3 Module cabinet for behind the mirror: water + soap + paper towel dispenser
BTM03 - 3 Module cabinet for behind the mirror: water + soap + paper towel dispenser
BTM03 - 3 Module cabinet for behind the mirror: water + soap + paper towel dispenser

    BTM03 - 3 Module cabinet for behind the mirror: water + soap + paper towel dispenser

    Google-Übersetzung,

    Hinter dem Spiegel integriertes System zum Waschen und Trocknen der Hände mit automatischer Erkennung zur Ressourceneinsparung. Die Module sind einfach zu installieren, verstellbar und mit LED-Piktogrammen für eine intuitive Bedienung gekennzeichnet. Mit diesem Schrank erhalten Sie minimalistische, hygienische und organisierte Badezimmer. Hinter dem Spiegel integriertes System zum Waschen und Trocknen der Hände.

    Handwasch- und Trockensystem hinter dem Spiegel integriert.

    Für eine Komplettlösung hinter dem Spiegel: Schrank + drei Module.

    Die drei Module sind: Wasserhahn + Seifenspender + Papierhandtuchspender.

    Spezifikation
    • Hand washing and drying system integrated behind the mirror with automatic detection for resource saving. Easy to install, the modules are adjustable and are signaled with LED pictograms for an intuitive use. Obtain minimalist, hygienic and organized bathrooms with this cabinet.

      •Complete hygiene cabinet with mirror and lock. It includes an automatic water faucet, a soap dispenser and a paper towel dispenser. Sensor operated and with LED pictograms.

      •Furniture made of MDF wood with black matte finish and includes a front door with mirror.

      •The mirror has backlit pictograms for each function (soap and air).

      •Suspended door which can be locked with a key. It features 2 pneumatic pistons that facilitate the opening and closing process.

      •Reduces soap consumption drastically.

      •No physical contact, protecting users against cross-contamination. - Configurable sensors and adjustable soap dosage.

      •A single electrical point is enough to power all the cabinet elements and pictogram backlights.

      •In case of breaking action against the mirror, it will only crack, no pieces will fall to the floor.

      •Easy installation cabinet.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBTM03
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit