Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Foam soap dispenser
Foam soap dispenser
Foam soap dispenser
Foam soap dispenser

    Foam soap dispenser

    5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Teilenummern: DJF0032, DJF0032B, DJF0032C und DJF0032CS Handbetätigter Schaumseifenspender mit einem Fassungsvermögen von 1,5 l, hergestellt aus Edelstahl AISI 304 mit einer Dicke von 0,8 mm, zur direkten Montage an der Wand. Diese Seifenspender-Modelle sind in drei Ausführungen (weiß, hell und satiniert) erhältlich und haben ein funktionales, robustes und trendiges Design, das zu der neuen Reihe von Badaccessoires von Mediclinics passt. Dadurch fügt sich dieser Seifenspender perfekt in jeden Raum ein. Mit einem Nettogewicht von 1,25 kg verfügen diese Seifenspender über einen inneren Kunststoffbehälter, der Oxidation verhindert und zu Reinigungs- und Desinfektionszwecken leicht entfernt werden kann. Diese gesamte Reihe von Seifenspendern ist mit einem korrosionsbeständigen Anti-Tropf-Ventil ausgestattet, das 1,0 ml Seife pro Service spendet. Dieses Anti-Tropf-Ventil ist leicht mit den Ventilen der anderen Seifenspender der gleichen Linie austauschbar, sodass Sie diesen Flüssigseifenspender ganz einfach in einen Flüssigseifen- oder Sprühseifenspender verwandeln können. Darüber hinaus verfügen diese Seifenspender über eine Seifenfüllstandsanzeige im vorderen Teil, die ständig anzeigt, wie viel Seife im Seifenspender vorhanden ist. Es wird empfohlen, Schaumseifen mit einer Dichte zwischen 0,95 und 1,05 kg/dm3 zu verwenden.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDJF0032x
    • ProduktfamilieSoap Dispensers
    • ProduktgruppeSoap Dispensers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-09-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)240
    • Breite (mm)110
    • Tiefe (mm)133
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)1.25
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit