Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Foam soap dispenser - Automatic
Foam soap dispenser - Automatic
Foam soap dispenser - Automatic
Foam soap dispenser - Automatic

    Foam soap dispenser - Automatic

    Google-Übersetzung,
    Teilenummern: DJF0038A, DJF0038AB, DJF0038AC und DJF0038ACS Automatischer Schaumseifenspender zur Wandmontage mit einem Fassungsvermögen von 1 l, hergestellt aus Edelstahl AISI 304, 0,8 mm dick. Diese Seifenspender-Modelle sind in vier Ausführungen (weiß, schwarz, hell und satiniert) erhältlich und haben ein funktionales, robustes und trendiges Design, das zu der neuen Bad-Accessoires-Reihe von Mediclinics passt. Dadurch fügt sich dieser Seifenspender perfekt in jeden Raum ein. Geeignet für stark frequentierte Einrichtungen und für den öffentlichen Gebrauch. Gibt Schaumseifen mit neutralem pH-Wert, chlorfrei und einer Dichte zwischen 0,95 und 1,05 kg/dm3 ab. Chirurgische Seifen und Seifen mit festen Schleifpartikeln werden nicht unterstützt.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDJF0038Ax
    • Produktfamiliel
    • ProduktgruppeAutomatic Hand Sanitizer Dispensers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)240
    • Breite (mm)110
    • Tiefe (mm)120
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)1.25
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationBauelementzubehör
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_36
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHand cleaning gel dispensers
    • Klassifizierung10 28 13
    • Format2014TitelToilet Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 29 13
    • OmniClassTitelHand Soap Dispensers
    • CSIUniFormatIICodeE
    • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit