Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Behind the mirror automatic liquid soap/hand sanitiser dispenser
Behind the mirror automatic liquid soap/hand sanitiser dispenser
Behind the mirror automatic liquid soap/hand sanitiser dispenser
Behind the mirror automatic liquid soap/hand sanitiser dispenser
Behind the mirror automatic liquid soap/hand sanitiser dispenser

    Behind the mirror automatic liquid soap/hand sanitiser dispenser

    Google-Übersetzung,

    Teilenummer: DJM0037A

    • Automatischer Flüssigseifen-/Händedesinfektionsmittelspender mit berührungsloser Bedienung zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen, mit Gehäuse aus Edelstahl AISI 304, zur verdeckten Installation hinter dem Spiegel.
    • Dieser Flüssigseifen-/Händedesinfektionsspender wurde entwickelt, um hinter einem Spiegel oder einer Verkleidung angebracht zu werden und sorgt dafür, dass das Badezimmer organisiert und aufgeräumt bleibt.
    • Liefert eine genaue Dosierung von Flüssigseife/Händedesinfektionsmittel durch einfaches Annähern an die Hände, ohne Kontakt mit dem Benutzer, Vermeidung von Kreuzkontamination und Schaffung einer Umgebung ohne Keime und vollständig automatisiert.
    • Nachfüllbarer 1.000-ml-Kunststoffbehälter mit einfachem Zugang zum Nachfüllen von Flüssigseife/Händedesinfektionsmittel.
    • Betrieb mit 6 AA-Alkalibatterien ( nicht im Lieferumfang enthalten) oder optional mit einem Netzteil. Bestellen Sie die Referenz DJM0037A-TRAFO, um den automatischen Flüssigseifen-/Händedesinfektionsmittelspender zu erhalten, der mit dem Netzteil an das Stromnetz angeschlossen werden kann.
    • Geeignet für Flüssigseife oder Handdesinfektionsgele.
    • Es wird empfohlen, Flüssigseife oder Händedesinfektionsmittel mit den folgenden Eigenschaften zu verwenden:

          - Maximaler Alkoholgehalt von 80 %

         - Dichte zwischen 0,9 und 1,35 kg / dm 3

          - Viskosität zwischen 500 und 2.500 cps.

    Es unterstützt keine Seifen, die Methanol, Chlor oder feste oder abrasive Partikel enthalten.

    • Schrauben und Kunststoffdübel zur Montage an einer Ziegelwand im Lieferumfang enthalten.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDJM0037A
    • ProduktfamilieAutomatic liquid soap Dispensers
    • ProduktgruppeAutomatic liquid soap Dispensers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)241
    • Breite (mm)105
    • Tiefe (mm)117
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)0.64
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationSanitäranschluss

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit