Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hand sanitizer spray dispenser - Automatic
Hand sanitizer spray dispenser - Automatic
Hand sanitizer spray dispenser - Automatic
Hand sanitizer spray dispenser - Automatic

    Hand sanitizer spray dispenser - Automatic

    3.8 von 5 Sternen3.8(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Handdesinfektions-Sprühspender – Automatisch Teilenummern: DJS0039A, DJS0039AB, DJS0039AC, DJS0039ACS Automatischer Wand-Händedesinfektions-Sprühspender mit 1 l Fassungsvermögen, hergestellt aus Edelstahl AISI 304, 0,8 mm dick. Diese Seifenspender-Modelle sind in vier Ausführungen (weiß, schwarz, hell und satiniert) erhältlich und haben ein funktionales, robustes und trendiges Design, das zu der neuen Bad-Accessoires-Reihe von Mediclinics passt. Dadurch fügt sich dieser Seifenspender perfekt in jeden Raum ein. Geeignet für stark frequentierte Einrichtungen und für den öffentlichen Gebrauch. Füllstandsanzeige im vorderen Teil des Seifenspenders. Es zeigt ständig den Füllstand der im Seifenspender verfügbaren Seife an. Betrieb mit 6 AA-Alkalibatterien (nicht im Lieferumfang enthalten) oder optional mit einem Netzteil. Bestellen Sie die Referenz DJS0039A/B/C/CS-TRAFO, um den automatischen Seifenspender zu erhalten, der mit dem Netzteil an das Stromnetz angeschlossen werden kann. Spendet Händedesinfektionsspray. Es wird empfohlen, Desinfektionsspray mit den folgenden Eigenschaften zu verwenden: - Maximaler Alkoholgehalt von 85 % - Maximale Dichte 0,8 kg/dm3 - Verwenden Sie spezielle Sprühprodukte Es unterstützt keine Desinfektionssprays, die Methanol, Chlor oder feste oder abrasive Partikel enthalten. Schrauben und Kunststoffdübel zur Montage an einer Ziegelwand im Lieferumfang enthalten.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDJS0039Ax
    • ProduktfamilieSoap Dispensers
    • ProduktgruppeHand Sanitizer Dispenser
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)240
    • Breite (mm)110
    • Tiefe (mm)120
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)1.25
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationEinrichtungselement

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit