Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stainless steel paper towel roll dispenser
Stainless steel paper towel roll dispenser

    Stainless steel paper towel roll dispenser

    Google-Übersetzung,
    Teilenummern: DT0303C & DT0303CS Mediclinics Papierhandtuchrollenspender sind für die Installation in jeder Art von öffentlichen Waschräumen konzipiert. Sie verwenden Papierhandtuchrollen mit einem maximalen Durchmesser von 250 mm. Papierhandtuchspender werden aus Edelstahl AISI 304 und in zwei verschiedenen Ausführungen hergestellt: glänzend und satiniert. Sie wurden für eine effizientere Papiernutzung konzipiert und eignen sich für verschiedene Waschraumumgebungen: Fitnessstudios, Sportzentren, Krankenhäuser und Gesundheitszentren, Hotels und ähnliche Anlagen. Alle diese Modelle haben eine vordere Schiebetür, die speziell für einen einfachen Papierwechsel entwickelt wurde. Sie haben Anti-Vandalismus-Eigenschaften und wurden entwickelt, um die rationelle Verwendung des Papiers zu erleichtern und zu optimieren, wie zum Beispiel der gezahnte Papierauslass, der das Schneiden des Papiers erleichtert. Diese Papierturm-Rollenspender von Mediclinics werden mit Schloss und Spezialschlüssel zum Öffnen und Schrauben für die Wandmontage geliefert.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDT0303x
    • ProduktfamiliePaper Towel Dispensers
    • ProduktgruppeRoll Dispenser
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-09-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)376
    • Breite (mm)261
    • Tiefe (mm)261
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)3.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit