Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stainless steel paper towel C/Z folds dispenser
Stainless steel paper towel C/Z folds dispenser

    Stainless steel paper towel C/Z folds dispenser

    4.2 von 5 Sternen4.2(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Teilenummern: DT2106C & DT2106CS Papierhandtuchspender, entworfen und hergestellt von Mediclinics, hergestellt aus Edelstahl AISI 304 0,8 mm. dick, glänzend oder satiniert. Diese Spender sind so konzipiert, dass sie in jeder Art von öffentlichen Waschräumen installiert werden können. Modelle für eine effizientere Nutzung des Papiers und geeignet für verschiedene Waschraumumgebungen: Turnhallen, Sportzentren, Krankenhäuser und Gesundheitszentren, Hotels und ähnliche Einrichtungen; Lösungen auch für den Einsatz an verschiedenen Orten. Modelle geeignet für C/Z gefaltete Papierhandtücher; In dieser Kategorie sind Produkte erhältlich, die Mengen zwischen 400 und 600 Tüchern zulassen. Alle Papierturmspender von Mediclinics werden mit Schloss und Spezialschlüssel zum Öffnen und Schrauben geliefert. Diese Spender sind speziell so konzipiert, dass das Papier einfach ausgetauscht werden kann. Außerdem verfügen die meisten Modelle dieser Marke über Anti-Vandalismus-Funktionen und enthalten Mechanismen, um die Verwendung von Papier zu erleichtern und zu optimieren.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDT2106x
    • ProduktfamiliePaper Towel Dispensers
    • ProduktgruppeC/Z Folds Dispenser
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-09-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)330
    • Breite (mm)275
    • Tiefe (mm)130
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)1.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit