Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Saniflow 1985 manual cast iron 120V

Saniflow 1985 manual cast iron 120V

Google-Übersetzung,
Teilenummer: E85-UL SANIFLOW® MANUAL-Händetrockner sind hochwertige Hochleistungstrockner mit ausgezeichneter Leistung und Lebensdauer, die mit einer zehnjährigen eingeschränkten Garantie ausgestattet sind. Diese Maschinen zeichnen sich außerdem durch eine einfache Wartung, einen niedrigen Geräuschpegel und ein hohes Maß an Benutzersicherheit aus. Zusammen mit einem präzisen Design der Komponenten verfügen SANIFLOW-Trockner über den stärksten Luftstrom der Welt, der in Kombination mit einer angenehmen Trocknungstemperatur die Trocknungszeiten auf ein Minimum reduziert. Erhältlich in einer 1/4-Zoll-Gusseisenabdeckung mit Porzellanemail ist ideal für stark frequentierte Badezimmer.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerE85_UL
  • ProduktfamilieHigh traffic-High durability-Low noise
  • ProduktgruppeSaniflow®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-09-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)255
  • Breite (mm)282
  • Tiefe (mm)215
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)11.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Hand- und Haartrockner

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien