Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Speedflow steel UL
Speedflow steel UL

    Speedflow steel UL

    Google-Übersetzung,
    Teilenummern: M06A-UL & M06AB-UL Die Speedflow®-Reihe von Händetrocknern gehört zur Eco-Fast-Produktreihe. Mit einer Gesamtleistung von 1150 W verbraucht er durchschnittlich 3,83 W pro Trocknungszyklus, was eine Energieeinsparung von über 80 % gegenüber herkömmlichen Händetrocknern bedeutet. Über den CO2-Fußabdruck Die Speedflow-Linie verbraucht durchschnittlich 247 kg CO2, was einer jährlichen Reduzierung der Emissionen um 51 % entspricht. Manuell einstellbarer Hochgeschwindigkeitsmotor, der es ermöglicht, das Geräusch und die Geschwindigkeit zu steuern, wodurch sich der Händetrockner an jede Art von Waschraumumgebung anpassen kann. Das Heizelement kann durch einen Jumper auf der elektronischen Steuerung abgeschaltet werden. Äußerst langlebige Kompakteinheiten mit Anti-Vandalismus-Eigenschaften, erhältlich in Stahl und in zwei verschiedenen Ausführungen: Weiß oder Schwarz. Geringe Lärmbelästigung mit einem Geräuschpegel zwischen 64 und 74 dBA. Luftauslassgeschwindigkeit zwischen 56 und 110 mph, wodurch eine schnelle Trocknungszeit zwischen 10 und 12 Sekunden erreicht wird. Maximale Trocknungssicherheit mit automatischer Abschaltung nach 60 Sekunden Dauerbetrieb. Zusammenfassend ist Speedflow® ein ökoeffizienter Händetrockner, da er den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen minimiert, was besonders für öffentliche Waschräume mit hohem Personenverkehr empfohlen wird; und dank seines Designs und seiner Breite (ultradünn) entspricht es den ADA/USA-Standards.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerM06Ax_UL
    • ProduktfamilieGreen-Sustainable high traffic & speed hand dryers
    • ProduktgruppeSpeedflow®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-09-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)270
    • Breite (mm)290
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)3.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Hand- und Haartrockner

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit