Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stainless steel wall mounted sanitary napkin container with lid
Stainless steel wall mounted sanitary napkin container with lid

    Stainless steel wall mounted sanitary napkin container with lid

    Google-Übersetzung,
    Teilenummern: PP0006C & PP0006CS Der von Mediclinics hergestellte wandmontierte Damenbindenbehälter mit Deckel hat ein Fassungsvermögen von 6 l und ist in Edelstahl AISI 304 glänzend oder satiniert erhältlich. Äußerst widerstandsfähige Lösungen für hohes Verkehrsaufkommen mit Anti-Vandalismus-Eigenschaften; der Körper ist aus einem massiven Stück gefertigt. Der Deckel ragt 3,5 mm aus dem Körper heraus, um das Öffnen zu erleichtern, und ist mit zwei Wellen am Körper befestigt, die seine Drehung ermöglichen. Es kann entweder freistehend oder an der Wand montiert werden.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPP0006x
    • ProduktfamilieNapkin Container
    • ProduktgruppeNapkin Container
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-09-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)290
    • Breite (mm)230
    • Tiefe (mm)102
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)1.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit