Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Steel waste receptacle with self-closing lid
Steel waste receptacle with self-closing lid

    Steel waste receptacle with self-closing lid

    Google-Übersetzung,
    Teilenummern: PP0065 & PP0080 Die Abfallbehälter von Mediclinics mit federbelasteten Deckelmodellen sind für stark frequentierte Waschräume konzipiert, die einen großen Zustrom von Menschen erfahren, und sie werden aus Stahl in zwei verschiedenen Fassungsvermögen hergestellt: 65 und 80 Liter. Sie sind eine perfekte Lösung für Turnhallen, Sportzentren, Krankenhäuser, Gesundheitszentren und ähnliche Anlagen. Die Lösungen dieser Kategorie sind in stahlweißem Epoxy-Finish erhältlich. Äußerst widerstandsfähige Lösungen für hohes Verkehrsaufkommen mit Anti-Vandalismus-Eigenschaften; der korpus ist aus einem stück gefertigt und kann sowohl freistehend als auch an der wand montiert werden. Diese Abfallbehälter haben einen manuell zu betätigenden selbstschließenden Deckel. Der Mechanismus zum Öffnen des Deckels besteht aus einer Feder für die automatische Rückstellung und zwei Gummidämpfern, um die Auswirkungen des Aufpralls beim Schließen des Deckels zu minimieren. Sie haben ein Haltesystem auf der Innenseite, um den Plastikabfallbeutel zu sichern, und vier schwarze thermoplastische Füße, um den Boden des Abfalleimers frei von Feuchtigkeit zu halten.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPP0060_80
    • ProduktfamilieWaste Receptacle
    • ProduktgruppeWaste Receptacle
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-09-23
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)354
    • Tiefe (mm)304
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit