Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Open steel bin with plastic swinging ring
Open steel bin with plastic swinging ring

    Open steel bin with plastic swinging ring

    Google-Übersetzung,
    Teilenummer: PPA2279 & PPA2279B Die Modelle mit offenen Behältern von Mediclinics sind für Waschräume mit mittlerem Publikumsverkehr konzipiert und haben ein Fassungsvermögen von 25 l. Sie sind eine perfekte Lösung für Fitnessstudios, Sportzentren, Krankenhäuser, Gesundheitszentren und ähnliche Einrichtungen. Die Lösungen dieser Kategorie sind in weißem Epoxidstahl erhältlich. Äußerst widerstandsfähige Lösungen für mittelstarken Verkehr, mit Anti-Vandalismus-Eigenschaften; der korpus ist aus einem stück gefertigt und kann sowohl freistehend als auch an der wand montiert werden. Sie haben einen inneren schwingenden Kunststoffring aus schwarzem PP für die Taschenhalterung.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPP2279
    • ProduktfamilieWaste Receptacle
    • ProduktgruppeWaste Receptacle
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-09-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)460
    • Breite (mm)355
    • Tiefe (mm)176
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)3.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien