Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Industrial steel toilet roll paper dispenser Ø 230 mm
Industrial steel toilet roll paper dispenser Ø 230 mm

    Industrial steel toilet roll paper dispenser Ø 230 mm

    Google-Übersetzung,
    Teilenummer: PR2783 & PR2783B. Toilettenpapierspender aus Stahl mit Industriepapierrolle Ø230mm, weiß lackiert. Die Toilettenpapierspender von Mediclinics bieten eine Lösung für strapazierfähige Papierrollen. Die Produktlinie ist für die Ausstattung aller öffentlichen Waschräume konzipiert und bietet verschiedene Produkte, die sich an die unterschiedlichen Bedürfnisse des auszustattenden Waschraums anpassen. Diese Modelle sind für stark frequentierte Waschräume konzipiert, die einen großen Zustrom von Menschen erfahren. Die Lösungen dieser Kategorie sind in stahlweißer Epoxidlackierung erhältlich. Äußerst widerstandsfähige Lösungen für hohes Verkehrsaufkommen mit Anti-Vandalismus-Eigenschaften; Der Körper besteht aus einem massiven Stück und sie haben ein Standard-Sicherheitsschloss von Mediclinics mit Schlüssel, das mit dem Produkt geliefert wird. Außerdem verfügen alle Modelle über einen Schlitz an der Vorderseite des Modells, um die verbleibende Papiermenge anzuzeigen, und sie verfügen über eine Achse aus Edelstahl AISI 304 mit Trägheitsbremse, um die Ausgabe des Papiers zu optimieren.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPR2783
    • ProduktfamiliePaper Towel Dispensers
    • ProduktgruppeRoll Dispenser
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-09-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)250
    • Breite (mm)250
    • Tiefe (mm)129
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)1.25
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit