Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
U-Flow hand dryer
U-Flow hand dryer
U-Flow hand dryer
U-Flow hand dryer

    U-Flow hand dryer

    Google-Übersetzung,

    Referenzen: M23A, M23ACS, M23AB und M23ABT

    Automatischer U-Flow-Händetrockner mit ABS-Abdeckung, weiß, satiniert, schwarz und komplett schwarz.

    Sein innovatives und ergonomisches U-förmiges Design ermöglicht völlige Bewegungsfreiheit und macht das Händetrocknen zu einem einzigartigen Erlebnis voller Schutz und Hygiene.

    Der U-Flow ist ein „Hands-Through“, schneller, energieeffizienter, umweltfreundlicher, hygienischer und eleganter Händetrockner, der für stark frequentierte Einrichtungen geeignet ist.

    Es verfügt über ein Paar IR-Sensoren auf beiden Seiten der „U“-Öffnung zur sofortigen Handerkennung.

    Es enthält einen Schnellmontage-/Demontagesatz für die Maschine (Stecksystem), mit dem Sie den Händetrockner einfach, schnell und sicher installieren und demontieren können, wodurch die Wartung deutlich effizienter wird und gleichzeitig Ihre Kosten gesenkt werden.

    Es enthält ein HEPA-Filtermedium, das schwebende Feststoffpartikel (Pollen, Hausstaubmilben, Tabakrauch usw.) filtert und so die Luftqualität deutlich verbessert.

    Es wird mit einem Ionisator („Ion Hygienic“-Technologie) geliefert, der die Luft durch negativ geladene Partikel (Anionen) reinigt und dabei viele der in der Luft mitgeführten Partikel und Keime eliminiert und sie so gesünder und reiner macht. Diese Ionen hemmen die Vermehrung von Mikroorganismen im Produkt während seiner gesamten Lebensdauer.

    Biocote® antimikrobieller und antibakterieller Schutz basierend auf Silberionen-Technologie. Die antimikrobielle BioCote-Technologie reduziert das Wachstum von Mikroben wie Bakterien und Schimmel um bis zu 99,9 %.

    Maximale Fluggeschwindigkeit 350 km/h.

    Trocknet die Hände in nur 8/10 Sekunden.

    Einstellbare Motorleistung, wodurch der Stromverbrauch zwischen 420 und 1100 W reguliert werden kann.

    30 Sekunden Sicherheitstimer.

    Niedrigster Geräuschpegel in seiner Kategorie. (72,5 dBA im Eco-Modus).

    Es ist wartungsfreundlich und verfügt über einen abnehmbaren Wassertank, um die Flüssigkeit während des Trocknens anzusammeln. Gleichzeitig kann es direkt an die Hauptabflussleitung des Badezimmers angeschlossen werden, um Abwasser beim Händetrocknen zu vermeiden.

    Es verfügt über geruchsneutralisierende Perlen, um eine saubere und angenehme Atmosphäre im Badezimmer zu schaffen. (Ref. RCFB001)

    Spezifikation
    • Unique ref.

      Product family: Green-Sustainable high traffic & speed hand dryers

      Product group: U-Flow

      Type: Object (single object)

      Date of publishing:

      Edition number: 1

      Height (mm): 557

      Width (mm): 344

      Depth (mm): 202

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeruflow-hand-dryer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)557
    • Breite (mm)344
    • Tiefe (mm)202
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Hand- und Haartrockner
    • IFCClassificationElektrogerät
    • ETIM-CodeEC001212
    • ETIM-NameHand dryer
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_62_37
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHand driers
    • Klassifizierung10 28 16
    • Format2014TitelBath Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 15
    • OmniClassTitelHand Dryers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien