Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Counter Tops - European Solid Surface Color
Counter Tops - European Solid Surface Color
Counter Tops - European Solid Surface Color
Counter Tops - European Solid Surface Color
Counter Tops - European Solid Surface Color
Counter Tops - European Solid Surface Color

    Counter Tops - European Solid Surface Color

    3.8 von 5 Sternen3.8(14 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    MEGANITE bietet eine hochleistungsfähige feste Acryloberfläche, die als Arbeitsplatten, Spritzwände, Fensterbänke, Waschbecken, Duschwände und Transaktionsplatten verwendet wird und sich wunderbar für private und gewerbliche Anwendungen eignet.

    Spezifikation
    • Acrylic Solid Surface Sheet. NSF, GREENDGUARD & GREENGUARDGOLD certification. Standard Size : 1/2" x 30" x 144" (12mm x 760mm x 3660mm) / 1/4" x 36" x 96" (6mm x 915mm x 2440mm) Custom Size: max. thickness 30mm, max. width 1500mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersolidsurfaceeu
    • ProduktfamilieSolid Surfaces
    • Produktgruppe12mm collection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-03-01
    • Editionsnummer2
    • Höhe (Inches)30
    • Breite (Inches)144
    • Tiefe (Inches)0.5
    Verwandt
    • HauptmaterialFeste Oberfläche
    • Sekundär MaterialFeste Oberfläche
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)132
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Arbeitsflächen
    • IFCClassificationOberfläche
    • UNSPSCNameSurface
    • UNSPSCCode301521
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_30_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCounter tops
    • Klassifizierung12 36 00
    • Format2014TitelCountertops
    • OmniClassNummer23-21 21 35
    • OmniClassTitelCommercial Serving Counters
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS