Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spun Aluminum Value Drain
Spun Aluminum Value Drain

    Spun Aluminum Value Drain

    Google-Übersetzung,


    • Sieb aus Aluminium-Druckguss.
    • Auf Lager in den Einsatzgrößen 2”, 3” und 4”
    • 5" und 6" auf Anfrage erhältlich.
    • Für eine vollständige Versiegelung funktioniert dieses Produkt am besten, wenn es mit Menzies Blue Drain Seal verwendet wird.
    • 3”, 4”, 5″ und 6″ Abflüsse sind mit Blue Drain Seal™ kompatibel.
    • Kundenspezifische Größen und Rohrlängen auf Anfrage erhältlich.
    • Verschluss aus Edelstahl.
    • Gelistet, um kanadische und US-Standards von QAI zu erfüllen. Erfüllt CSA B79 und ASME A112.6.4.
    • Auch in TPO Direct Weld™ erhältlich.
    • Längere Rohre erhältlich.


    011018

    Produkt Tags:
    Aluminium-Schalenabläufe, Aluminium-Abflüsse, genehmigte Abflüsse, Schüssel-Abflüsse, Schüssel-Abläufe, Klemmablauf, kommerzielle Aluminium-Abflüsse, kommerzieller Dachablauf, Kupfer-Abfluss, kundenspezifischer Ablauf, flache Aluminium-Abläufe, flacher Abfluss, Flachdach-Abfluss, kein Schüssel-Abfluss, Pflaster-Abfluss , Siebablauf, Sonnendeckablauf, TPO-Ablauf, Untermaß-Aluminiumabläufe


    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraluminum-value
    • ProduktfamilieFlat Roofing Products
    • ProduktgruppeSpun Aluminum Value Drains
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameRoofing drains
    • UNSPSCCode30151605
    • Klassifizierung22 14 26.13
    • Format2014TitelRoof Drains
    • OmniClassNummer23-13 41 39 13
    • OmniClassTitelRoof Drains With Strainer
    • CSIUniFormatIICodeD2040
    • CSIUniFormatIITitleRain Water Drainage

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit