Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Clamp-Tite Copper Box Scupper - TPO
Clamp-Tite Copper Box Scupper - TPO

    Clamp-Tite Copper Box Scupper - TPO

    Google-Übersetzung,

    • Klemmring zum Befestigen der Membran am Flansch.
    • Vollständiger 4″-Flansch, 4″ x 4″ x 17″-Auslasskasten mit Überlauf und Reinigungskasten.
    • Abgangskasten kann auf Wandstärke gekürzt werden.
    • Längere Steckdosen erhältlich.
    • 3-Zoll-Einsatzrohr in den Überlauf- und Reinigungskasten.
    • Es muss kein übergroßes Loch geschnitten werden, um den Speigatt durch die Wand zu führen.
    • Die All-in-One-Überlauf- und Reinigungsbox wird an der Auslassbox an der Außenseite der fertigen Wand befestigt.
    • Verbindungselemente aus Edelstahl.
    • Gelistet, um kanadische und US-Standards von QAI zu erfüllen. Erfüllt CSA B272 und IAPMO PS 64.
    • Menzies TPO Direct Weld™ für die schnelle Installation auf TPO-Dachsystemen.
    • SIEBSATZ VERFÜGBAR

    011018

    Produkt Tags:
    Aluminium-Speiserohr, zusätzlicher Überlauf, Box-Speiserohr, Klammer-Überlaufablauf, Klammer-Speiserohr, beschichtete Produkte, Kupfer-Speiserohr, CSA-zugelassenes Speigatt, kundenspezifisches Speigatt, Decksabläufe, Flansch-Speiserohr, heiß verschweißtes Speigatt, Überlauf-Speiserohr, Brüstungsablauf, Attika-Ablauf, sekundärer Überlauf , Thermoplastisches Olefin beschichtet, Attika durch die Wand, TPO, Attika aus TPO

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerclamptite-boxscupper-copper-tpo
    • ProduktfamilieFlat Roofing Products
    • ProduktgruppeClamp-Tite Copper Box Scupper
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialKupfer
    • Sekundär MaterialThermoplastisches Olefin
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameRoofing drains
    • UNSPSCCode30151605
    • Klassifizierung22 14 26.13
    • Format2014TitelRoof Drains
    • OmniClassNummer23-13 41 39
    • OmniClassTitelRoof Drains
    • CSIUniFormatIICodeD2040
    • CSIUniFormatIITitleRain Water Drainage
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit