Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spun Aluminum Value Drain - TPO

Spun Aluminum Value Drain - TPO

Google-Übersetzung,

• Sieb aus Aluminium-Druckguss.
• Auf Lager in den Einsatzgrößen 2”, 3” und 4”.
• 5” und 6” auf Anfrage erhältlich.
• Für eine vollständige Versiegelung funktioniert dieses Produkt am besten, wenn es mit Menzies Blue Drain Seal verwendet wird.
• 3”, 4”, 5″ und 6″ Abflüsse sind mit Blue Drain Seal™ kompatibel.
• Kundenspezifische Größen und Rohrlängen auf Anfrage erhältlich.
• Verschluss aus Edelstahl.
• Von QAI gelistet, um kanadische und US-Standards zu erfüllen. Erfüllt CSA B272 und IAPMO PS 64.
• Menzies TPO Direct Weld™ für eine schnelle Installation auf TPO-Dachsystemen.
• Längere Rohre erhältlich.

011018

Produkt Tags:
Aluminium-Schüsselabläufe, Schüsselabläufe, beschichtete Produkte, gewerbliche Aluminiumabläufe, flache Aluminiumabläufe, Redach, thermoplastisches Olefin beschichtet, TPO, Aluminiumabläufe in Untergröße



Technische Spezifikation
  • Referenznummeraluminum-value-tpo
  • ProduktfamilieFlat Roofing Products
  • ProduktgruppeSpun Aluminum Value Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-05-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
  • UNSPSCNameRoofing drains
  • UNSPSCCode30151605
  • Klassifizierung22 14 26.13
  • Format2014TitelRoof Drains
  • OmniClassNummer23-13 41 39 13
  • OmniClassTitelRoof Drains With Strainer
  • CSIUniFormatIICodeD2040
  • CSIUniFormatIITitleRain Water Drainage

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit