Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
B Vent Spun Aluminum

B Vent Spun Aluminum

Google-Übersetzung,

Spun Aluminium B Vent ist ein nahtloses, einteiliges Belüftungselement, das für eine einfache Installation entwickelt wurde und Rahmenbordsteine eliminiert. Die B-Entlüftung aus gesponnenem Aluminium ist in neun Größen von 4″ bis 12″ erhältlich.

• Nahtlose einteilige Konstruktion aus schwerem Aluminium.
• Nahtlos für Hochtemperatur-Fackeldachsysteme.
• 8” Wasserhöhe.
• Erhältlich in den Größen 4”, 5”, 6”, 7”, 8”, 9”, 10″, 11″ und 12″.
• Auch in TPO Direct Weld™ erhältlich.

040616

Produkt Tags:
A-Lüftungsanschluss, Aluminium-B-Lüfter, B-Lüftungsanschluss, C-Lüftungsanschluss, kundenspezifischer B-Lüfter, Kaminanschluss, flacher B-Lüfter, Ofenanschluss, Gasleitungsanschluss, Heißschweißanschluss, Rohranschluss, Pitch-B-Lüftung, Sturmkragen, Lüftungsanschluss , Entlüftungsrohr Blinken, EntlüftungsrohreSpun B Vent



Technische Spezifikation
  • Referenznummerb-vent-aluminum
  • ProduktfamilieFlat Roofing Products
  • ProduktgruppeAluminum B-Vent
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-05-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationObjekt
  • UNSPSCNameRoofing drains
  • UNSPSCCode30151605
  • CSIUniFormatIICodeD2040
  • CSIUniFormatIITitleRain Water Drainage

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit