Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Menzies Blue Drain Seal™

Menzies Blue Drain Seal™

Google-Übersetzung,

• Bietet vollständige Abdichtung zwischen Abfluss- und Auslassrohranschlüssen.
• Verhindert Schäden durch Wasserrückstau beim Einsatz von Einlegeabläufen.
• Erhältlich in den Größen 3”, 4”, 5” und 6”.
• Verfügbarer 24-Zoll-Schraubendreher für Blue Drain Seal™.
• Von QAI gelistet, um kanadische und US-Standards zu erfüllen. Erfüllt CSA B79 und ASME A112.6.4.
• Erhalten Sie einen KOSTENLOSEN 24-Zoll-Schraubendreher, wenn Sie 6 oder mehr Blue Seals bestellen. Bitte fordern Sie dies im Feld "Bemerkungen zur Bestellung" an.
082418

Produkt Tags:
Abflussverbinder, Abflusskompensator, Abflussdichtung, Expansionsdichtung, Max Flo, Maxx Flo, MJ-Klemme, OMG-Dichtung, Rohrverbinder, Gummidichtung, Dichtung, U-Flow



Technische Spezifikation
  • Referenznummerblue-drain-seal
  • ProduktfamilieFlat Roofing Products
  • ProduktgruppeBlue Drain Seal
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-05-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationObjekt
  • UNSPSCNameRoofing drains
  • UNSPSCCode30151605
  • Klassifizierung22 14 26.13
  • Format2014TitelRoof Drains
  • OmniClassNummer23-13 41 39
  • OmniClassTitelRoof Drains
  • CSIUniFormatIICodeD2040
  • CSIUniFormatIITitleRain Water Drainage

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit