Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Built Up Roof Flat Top Vent
Built Up Roof Flat Top Vent

    Built Up Roof Flat Top Vent

    4.1 von 5 Sternen4.1(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,


    Diese Entlüftung hat interne Verstärkungen, die so stark sind, dass eine Person darauf stehen kann. Es handelt sich um eine Entlüftung mit niedrigerem Profil, die sich hervorragend für HLK-Anlagen bei Industrieprojekten und Dachbelüftungsanforderungen eignet. Erhältlich in TPO Direct Weld™.

    • EIN VOLLER QUADRATFUß Luftstrom.
    • Die freie Nettofläche beträgt 156 m².
    • Flat Top BUR hat eine leichte Neigung für den Wasserablauf.
    • Interne Verstärkungen für große Festigkeit (siehe Foto).
    • 26 Gauge galvanisiertes Metall.
    • HEISSGESCHWEISST für Anwendungen mit hoher Hitze.
    • Gelistet nach CSA CAN3-A93.
    • Auch in TPO Direct Weld™ erhältlich.

    061816

    Produkt Tags:
    Wohnungsentlüftung, Vogelhaus, bebaute Dachentlüftung, BUR, gewerbliche Entlüftung, Hundehütte, Trocknerentlüftung, Flachdachentlüftung, Heißschweißentlüftung, Mehrfachstapelentlüftung, TPO-Entlüftung


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbuilt-up-roof-flat-top-vent
    • ProduktfamilieFlat Roofing Products
    • ProduktgruppeBuilt Up Roof Vent
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Natürliche Belüftung
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameRoofing drains
    • UNSPSCCode30151605
    • CSIUniFormatIICodeD2040
    • CSIUniFormatIITitleRain Water Drainage

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA