Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GreenRoo™ Turbine Vent, Wind-Driven Turbine Ventilator

GreenRoo™ Turbine Vent, Wind-Driven Turbine Ventilator

4.3 von 5 Sternen4.3(33 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Die GreenRoo™-Turbinenentlüftung dreht sich frei und leicht und entfernt warme Luft aus dem Gebäude durch natürliche Belüftung. Es besteht aus leichtem Aluminium in Marinequalität, um sicherzustellen, dass es auch nach jahrelangem Betrieb nicht rostet oder festfrisst.

Es ist so konzipiert, dass es sich bei der leichtesten Brise dreht. Selbst wenn es draußen nicht windig zu sein scheint, bläst der GreenRoo™ weiterhin warme Luft aus dem Gebäude, weil diese warme Luft ihn antreibt. Während die warme Luft durch natürliche Konvektion aufsteigt, strömt sie durch die Turbine. Dieser Luftstrom bewirkt, dass sich der Rotationslüfter dreht und dadurch mehr Luft durch sich selbst zieht. Dieser sich selbst erhaltende Kreislauf macht die GreenRoo™ Turbinenentlüftung so effektiv.

Die Aluminiumkonstruktion bringt nur eine geringe Windlast auf das Dach. Dies erleichtert die Installation und vermeidet den Bedarf an teurem Stützstahl. Tatsächlich kann ein GreenRoo™ in Fällen, in denen Abluftventilatoren ersetzt werden, oft genau in dieselbe Öffnung passen, was die Installation zum Kinderspiel macht.

Der GreenRoo™ ist eine große Verbesserung gegenüber den alten „Zwiebel“-Turbinenentlüftungen.

STANDARTFUNKTIONEN

  • Erhältlich in den Halsgrößen 12", 24" und 36".
  • Kapazitäten 500 – 10.000 CFM
  • Korrosionsbeständiges, leichtes Aluminium
  • Edelstahlwelle mit Lagerstützspinne aus eloxiertem Stahl
  • Vertikale Turbinenschaufeln
  • Varipitch verstellbare Kehle bis zu 22° Neigung

OPTIONALE FUNKTIONEN

  • Weiße Epoxid- oder Urethan-Pulverbeschichtung
  • Dämpfer (Butterfly- oder Single-Disc-Stil)
  • Erweiterte Kehle (für Tonhöhen über 22°)
  • Bordsteinkappen passend für Dachaufsätze (neu oder vorhanden)
  • Adaptersatz für Stehfalz, Schwimmdachsystem

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGreenRoo-Turbine-Vent
  • ProduktfamilieNatural Ventilation
  • ProduktgruppeGreenRoo Turbine Vent
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Natürliche Belüftung
  • IFCClassificationLüfter
  • ETIM-CodeEC001147
  • ETIM-NameRoof mounted ventilator
  • UNSPSCNameVentilation
  • UNSPSCCode401015
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_65_40_33_56
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungNatural ventilation systems
  • Klassifizierung23 82 23
  • Format2014TitelUnit Ventilators
  • OmniClassNummer23-33 49 27
  • OmniClassTitelVentilators
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA